17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 液体吸収材 オイルソーベント ダブルブームタイプ フック付き (1袋入) T-280

3M 液体吸収材 オイルソーベント ダブルブームタイプ フック付き (1袋入)

通常単価(税別)
91,76169,949
税込単価
100,93776,944
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・液体吸収材オイルソーベントダブルブームタイプフック付キ・JANコード:002120016...

詳細を確認
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    0021200160851
  • 質量(g)
    12000
  • トラスココード
    104-0837

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

T-280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-280の仕様・寸法情報

用途
オイル用
JANコード
0021200160851
質量(g)
12000
トラスココード
104-0837

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,76169,949
( 76,944 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・液体吸収材オイルソーベントダブルブームタイプフック付キ
・JANコード:0021200160851
・トラスココード:104-0837
・質量:12kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M 液体吸収材 オイルソーベント ダブルブームタイプ フック付き (1袋入)の型番T-280のページです。 型番T-280に関する仕様情報を記載しております。
3M 液体吸収材 オイルソーベント ダブルブームタイプ フック付き (1袋入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 液体吸収材 オイルソーベント ダブルブームタイプ フック付き (1袋入)
メンテナンスソーベント フォールデッド M-FL550DD BOX
3MTM“オイルスピルキット”
3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ
3M オイルソーベント ハイパフォーマンス型 ロールタイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格91,76116,75844,15928,23218,39853,931
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途オイル用その他オイル・有機溶剤用オイル・溶剤用オイル・水・酸・アルカリ用オイル・溶剤用
JANコード002120016085145493957557214987580078291---
質量(g)120001600.0----
トラスココード104-0837167-2940460-3109---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト