17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ フック付き (1袋入) T-270

3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ フック付き (1袋入)

通常単価(税別)
143,716
税込単価
158,088
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・液体吸収材オイルソーベントブームタイプフック付キ・JANコード:002120016054...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    T-270
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-270の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-270
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143,716
    ( 158,088 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・液体吸収材オイルソーベントブームタイプフック付キ
    ・JANコード:0021200160547
    ・トラスココード:104-3971
    ・質量:19.2kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ フック付き (1袋入)の型番T-270のページです。 型番T-270に関する仕様情報を記載しております。
    3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ フック付き (1袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ フック付き (1袋入)
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m
    シゲマツ 吸水マットS1(34.73.74K.75.76)1袋10個入
    テラモト 筋入ゴム 5mm厚 緑 1m×20m
    ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m
    メーカースリーエムジャパンテラモトテラモト重松製作所テラモトミヅシマ工業
    通常価格143,71691,81183,045657181,81260,241
    通常出荷日9日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト