17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m SAF2-GRE-900X6

3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

通常単価(税別)
64,149
税込単価
70,564
通常出荷日:9日目

【特長】・疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです【商品仕様】・組立ラインや厨房の作業場での疲...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    SAF2-GRE-900X6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SAF2-GRE-900X6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SAF2-GRE-900X6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,149
    ( 70,564 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです
    【商品仕様】
    ・組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に
    ・厚さ(mm):5.5
    ・色:緑
    ・幅(mm):900
    ・長さ(m):6
    ・長さ(mm):900
    ・材質:塩化ビニール
    ・JANコード:4548623785547
    ・トラスココード:108-6638
    ・質量:18.9kg

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6mの型番SAF2-GRE-900X6のページです。 型番SAF2-GRE-900X6に関する仕様情報を記載しております。
    3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m
    ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑
    ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m
    D&N マット ミディアム 900mm×6m
    ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m
    メーカースリーエムジャパンテラモトミヅシマ工業ミヅシマ工業トーワミヅシマ工業
    通常価格64,14991,81171,37560,24182,50360,241
    通常出荷日9日目4日目4日目4日目3日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト