17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールセーフスリングベルト スカイブルー

通常単価(税別)
2,0087,574
税込単価
2,2098,331
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・原反は3層構造で強度と安全性を確保しています・原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト幅 (mm)
    25
  • ベルト厚み (mm)
    8
  • 材質1
    超高強力ポリエステル
  • 仕様
    両端アイ型
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

備考

最小発注数量
-
1
4562468183504
210.0
110-9180
25×8
3E25×1m
1個
0.8
1.5
4562468183511
285
110-9169
-
3E25×1.5m
1個
0.8
2.5
4562468183535
430
110-9205
-
3E25×2.5M
1個
0.8
3
4562468183542
505
110-9172
-
3E25×3m
1個
0.8
5
4562468183580
805
110-9185
-
3E25×5m
1個
0.8
8.5
4562468183658
1310
110-9184
-
3E25×8.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,008
( 2,209 )
1日目
2,412
( 2,653 )
1日目
3,215
( 3,537 )
1日目
3,619
( 3,981 )
1日目
4,947
( 5,442 )
4日目
7,574
( 8,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原反は3層構造で強度と安全性を確保しています
・原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです
・使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります
【用途】
・屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールセーフスリングベルト スカイブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールセーフスリングベルト スカイブルー
オールセーフスリングベルト 超高強力ポリエステル
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm
10.0ton ベルトスリング(シグナル)
ラウンドスリング マルチHE(両端アイ形・JIS規格品) 1t用
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm
メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)トラスコ中山エスコシライトラスコ中山
通常価格2,008-5,646 -5,829 -92,3238,058 -6,985 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目9日目1日目1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト幅(mm)25507525040100
ベルト厚み(mm)88910~111010
材質1超高強力ポリエステル超高強力ポリエステル----
仕様両端アイ型両端アイ型----
よく一緒に購入される商品

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト