17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤 T-2-R

ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤

通常単価(税別)
656
税込単価
722
通常出荷日:4日目

【特長】・工具・各種部品の集中管理に役立ちます・コンテナを積み重ねて使用することもできます・底面が小さ...

詳細を確認

    型番:

    T-2-R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-2-Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-2-R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    656
    ( 722 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工具・各種部品の集中管理に役立ちます
    ・コンテナを積み重ねて使用することもできます
    ・底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます
    【商品仕様】
    ・容量(L):1.4
    ・色:レッド
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:132×200×90
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:102×145×82
    ・適用カード差し(別売):J
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・JANコード:4979182340197
    ・トラスココード:501-0632
    ・質量:147g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤の型番T-2-Rのページです。 型番T-2-Rに関する仕様情報を記載しております。
    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤
    T型コンテナ ネスティングタイプ
    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明
    T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7L
    HB型ネスティングコンテナ
    T型コンテナ用カード差し
    メーカーヒシトラスコ中山ヒシトラスコ中山岐阜プラスチック工業トラスコ中山
    通常価格656622 -4515,4802,788 -120 -
    通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目1日目〜2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト