17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニイタカ エレナックス 500ml 299823

ニイタカ エレナックス 500ml

通常単価(税別)
1,773
税込単価
1,950
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊カチオンポリマー配合の静電気防止剤です・床、壁、カーペットなどのホコリの吸着を防ぎます【...

詳細を確認

    型番:

    299823
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    299823の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    299823
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,773
    ( 1,950 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊カチオンポリマー配合の静電気防止剤です
    ・床、壁、カーペットなどのホコリの吸着を防ぎます
    【商品仕様】
    ・静電気防止剤に
    ・希釈倍率:原液
    ・奥行(mm):105
    ・高さ(mm):213
    ・幅(mm):100
    ・材質:主成分:高分子系汚染防止剤、特殊静電気防止剤、アルコール系溶剤
    ・JANコード:4986167911082
    ・トラスココード:118-8369
    ・質量:550kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニイタカ エレナックス 500mlの型番299823のページです。 型番299823に関する仕様情報を記載しております。
    ニイタカ エレナックス 500mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニイタカ エレナックス 500ml
    500mlモップ用洗剤
    ニイタカ メタルクリーナー 1L
    シンプルグリーン500ml(トリガー)
    500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
    シンプルグリーン 500ml(詰替用)
    メーカーニイタカエスコニイタカムラテックKDSエスコムラテックKDS
    通常価格1,7731,6002,780974288796
    通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト