17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg 235531

ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg

通常単価(税別)
3,630
税込単価
3,993
通常出荷日:5日目

【特長】・泡洗浄機で使用すると、きめ細かい泡状になって、汚れを包み込みます泡持ちが良いので、汚れや微生...

詳細を確認

    ご注意

    • 次のものには使えません。:銅合金、真鍮、鉄、アルミニウム、スズ、亜鉛、獣毛のハケ洗浄後はよくすすいでください。アルミを腐食させますので、アルミ製部品を使った器具、装置、設備への使用は避けてください。また、飛散した泡がアルミ部分に接触した場合はすぐに水道水で洗い流してください。アルミ以外の金属製の部品でも長時間接触すると変色・劣化を起こす恐れがあります。

    型番:

    235531
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    235531の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    235531
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,630
    ( 3,993 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・泡洗浄機で使用すると、きめ細かい泡状になって、汚れを包み込みます泡持ちが良いので、汚れや微生物に長く作用し、塩素による洗浄・除菌効果が最大限発揮されます
    ・アルカリと塩素の作用で、タンパク質や油脂を含む複合汚れを強力に分解・除去します
    ・本品は医薬用外劇物に該当しませんまた、PRTR対象物質を含みません排出量の規制を気にせずにお使いいただけます
    【商品仕様】
    ・床、壁、食品加工機器の発泡洗浄・除菌剤
    ・材質:成分:アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
    ・トラスココード:869-0608
    ・質量:5kg

    ご注意

    • 次のものには使えません。:銅合金、真鍮、鉄、アルミニウム、スズ、亜鉛、獣毛のハケ洗浄後はよくすすいでください。アルミを腐食させますので、アルミ製部品を使った器具、装置、設備への使用は避けてください。また、飛散した泡がアルミ部分に接触した場合はすぐに水道水で洗い流してください。アルミ以外の金属製の部品でも長時間接触すると変色・劣化を起こす恐れがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kgの型番235531のページです。 型番235531に関する仕様情報を記載しております。
    ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg
    ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg
    20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)
    5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)
    ニイタカ エレナックス 500ml
    ニイタカ メタルクリーナー 1L
    メーカーニイタカニイタカエスコエスコニイタカニイタカ
    通常価格3,6304,48415,99325,6001,7732,780
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト