17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライオン おそうじルック 4L JSLG4K

ライオン おそうじルック 4L

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:6日目

【特長】・ぬるつきなしで2度拭きいらずです・中性なので手肌に優しく、客室や厨房内のテーブル・椅子だけで...

詳細を確認

    型番:

    JSLG4K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    JSLG4Kの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JSLG4K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,610
    ( 1,771 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ぬるつきなしで2度拭きいらずです
    ・中性なので手肌に優しく、客室や厨房内のテーブル・椅子だけでなく、キッチン周り軽い汚れにも安心して使えます
    ・除菌効果があります
    【商品仕様】
    ・住居用汎用洗剤として
    ・容量(L):4
    ・JANコード:4903301889465
    ・トラスココード:124-0565
    ・質量:4.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ライオン おそうじルック 4Lの型番JSLG4Kのページです。 型番JSLG4Kに関する仕様情報を記載しております。
    ライオン おそうじルック 4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ライオン おそうじルック 4L
    ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2L
    浴室用洗剤 バスルック
    万能クリーナー プロのそうじ
    4.0L モップ洗剤
    コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
    メーカーLIONLIONLIONカーボーイエスコワイエステック
    通常価格1,6101,0781,9179017,3761,098 -
    通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト