17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2L GSEGGK

ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2L

通常単価(税別)
1,078
税込単価
1,186
通常出荷日:6日目

【特長】・窓ガラスやショーケースなどをピカピカにできます・拭きムラを残さず、2度拭きいらずです・透明に...

詳細を確認

    型番:

    GSEGGK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GSEGGKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GSEGGK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,078
    ( 1,186 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・窓ガラスやショーケースなどをピカピカにできます
    ・拭きムラを残さず、2度拭きいらずです
    ・透明に仕上げます
    【商品仕様】
    ・ガラスクリーナーとして
    ・容量(L):2.2
    ・JANコード:4903301361817
    ・トラスココード:124-0520
    ・質量:2.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2Lの型番GSEGGKのページです。 型番GSEGGKに関する仕様情報を記載しております。
    ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ライオン 液体ガラスクリーナールック 2.2L
    1.0L/2.0L パイプクリーナー
    シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
    ライオン おそうじルック 4L
    SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L
    2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)
    メーカーLIONエスコディバーシーLION三商エスコ
    通常価格1,0789201,0631,6106,9869,100
    通常出荷日6日目1日目1日目6日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト