17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レック 200ml きれい研究所 C00181

レック 200ml きれい研究所

通常単価(税別)
2,171
税込単価
2,388
通常出荷日:1日目

【特長】・普通の洗剤では落ちない汚れを落とします・秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発され...

詳細を確認

    型番:

    C00181
    解除
    • この商品は40個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C00181の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C00181
    最小発注数量
    40個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,171
    ( 2,388 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・普通の洗剤では落ちない汚れを落とします
    ・秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です
    ・酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです
    ・水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます
    ・絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました
    【商品仕様】
    ・浴室・キッチンの水アカ、サビ、金属部分のくすみ・黒ズミの洗浄に
    ・液体
    ・材質:研磨剤(50%)
    ・スルファミン酸
    ・グリコール系溶剤
    ・増粘剤
    ・トラスココード:-
    ・質量:47g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    レック 200ml きれい研究所の型番C00181のページです。 型番C00181に関する仕様情報を記載しております。
    レック 200ml きれい研究所のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レック 200ml きれい研究所
    200ml めがねクリーナー/詰替用
    KURE メディゾール(無香性) 200ML
    ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶
    200g パウダースプレー(錠穴用)
    300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)
    メーカーLECエスコ呉工業ヤナギ研究所エスコエスコ
    通常価格2,171380 -54023,3942,070395
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました