17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kao バスマジックリン スーパークリーン グリーンハーブ 詰替 347206

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Kao バスマジックリン スーパークリーン グリーンハーブ 詰替

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

347206

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・豊かな泡が湯アカや石鹸カスをしっかり落とすのはもちろん、汚れの根源である菌に直接働きかけることで、微生物由来のヌメリやピンク汚れ、黒カビの発生も防ぎます
・泡の力でこすらず落とす、スプレータイプの浴室用洗剤です
【商品仕様】
・浴室の床、壁、洗面器、イス、浴槽の専用洗剤
・容量(L):330
・材質:界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤
・JANコード:4901301347206
・トラスココード:136-4113
・質量:345g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト