17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I 18L缶

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I 18L缶

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSB-10-K

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません

・防錆剤配合で洗浄面の錆の発生を防ぎます<BSS-10-K>
・泡調整剤を配合し、洗浄時の泡の発生を防ぎます<BSB-10-K>
【用途】
・金属加工の処理工程に<BSS-10-K>
・錆の気になる機械設備の洗浄に<BSS-10-K>
・泡を残したくない現場での洗浄に<BSB-10-K>
・工場の一般洗浄に<BSB-10-K>

ご注意

  • 必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
-
JANコード
4571288639238
質量(g)
18000
トラスココード
857-2588
材質1
主成分:界面活性剤、泡調整剤、安定化剤
容量(L)
18
液性
中性
標準希釈倍率
5
荷姿

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト