17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 60HZ シングルランス

通常単価(税別)
611,382
税込単価
672,520

【特長】・ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です・抗菌樹脂カバーです・ステンレ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。

型番:

3370033
解除
    数量:

    3370033の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3370033
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    611,382
    ( 672,520 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です
    ・抗菌樹脂カバーです
    ・ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です
    【商品仕様】
    ・食品工場内での洗浄作業など
    ・消費電力:4000W
    ・電源コード長さ:5m
    ・7.0MPa
    ・22.0リットル/分
    ・タイプ:シングルランス
    ・周波数(Hz):60
    ・吐出水量(L/min):22
    ・吐出圧力(MPa):7
    ・幅(mm):460
    ・奥行(mm):760
    ・高さ(mm):860
    ・給水方式:自吸式
    ・電源:三相200V
    ・材質:フレーム:ステンレス
    ・カバー:プラスチック
    ・トラスココード:790-3413
    ・質量:47kg

    ご注意

    • 漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 60HZ シングルランスの型番3370033のページです。 型番3370033に関する仕様情報を記載しております。
    蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 60HZ シングルランスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 60HZ シングルランス
    蔵王産業 ジェットマンGCHD0820 50HZ シングルランス
    高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
    高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)
    高圧洗浄機 8/60・8/60P
    高温水高圧洗浄機 ジェットマン PWH1511抗菌
    メーカー蔵王産業蔵王産業エスコアリミツアサダ蔵王産業
    通常価格611,382611,38290,09544,808110,250 -1,150,000 -
    通常出荷日8日目8日目2日目5日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました