ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトクリーナー MCCシリーズ

通常単価(税別)
32,500
税込単価
35,750
通常出荷日:1日目

【特長】・メインブラシとサブブラシによりコーナーも効率よく清掃できます・取っ手付きで取り外し簡単なダス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 仕様
    手押しタイプ
  • JANコード
    4571136831524
  • トラスココード
    102-6601
  • タイプ
    業務用
  • ダストボックス容量(L)
    20
  • 奥行(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    910
  • 清掃幅(mm)
    700
  • 幅(mm)
    700
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2000
  • 質量(g)
    9000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ずアースを設置して下さい。
  • モーター、電源ボックス、電気配線等電気周りに水をかけないで下さい。
  • 濡れた手で電気周りを触らないで下さい。
  • 洗浄ノズルの先端は如何なる時でも絶対に人や動物及び危険物には向けないで下さい。

型番:

MCC702
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCC702の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
仕様
手押しタイプ
JANコード
4571136831524
トラスココード
102-6601
タイプ
業務用
ダストボックス容量(L)
20
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
910
清掃幅(mm)
700
幅(mm)
700
清掃能力([[M2]]/h)
2000
質量(g)
9000

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCC702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,500
( 35,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインブラシとサブブラシによりコーナーも効率よく清掃できます
・取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです
・サイドブラシの高さは調整可能です
・ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます
・ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です
・縦置き可能で省スペースで収納可能です
・手動式のシンプル操作で場所を選ばず活躍します
【用途】
・作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ずアースを設置して下さい。
  • モーター、電源ボックス、電気配線等電気周りに水をかけないで下さい。
  • 濡れた手で電気周りを触らないで下さい。
  • 洗浄ノズルの先端は如何なる時でも絶対に人や動物及び危険物には向けないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトクリーナー MCCシリーズの型番MCC702のページです。 型番MCC702に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトクリーナー MCCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトクリーナー MCCシリーズ
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機
Danax スチームクリーナー スチームミニ
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
メーカーワキタ日動工業スーパー工業日本クランツレエスコエスコ
通常価格32,50044,242303,750213,33310,80531,556
通常出荷日1日目1日目1日目8日目2日目2日目
商品タイプスイーパー-高圧洗浄機-その他その他
仕様手押しタイプ-エンジンタイプ-電動タイプ電動タイプ
JANコード4571136831524-----
トラスココード102-6601-----
タイプ業務用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト