17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 パイプクリーニングキット 3/16 16m ブリッツオス

通常単価(税別)
25,374
税込単価
27,911
通常出荷日:8日目

【特長】・管洗浄用のパイプクリーニングキットです・標準ガンのランスから付け替えることにより、ON・OF...

詳細を確認

    型番:

    04301016
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    04301016の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04301016
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,374
    ( 27,911 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・管洗浄用のパイプクリーニングキットです
    ・標準ガンのランスから付け替えることにより、ON・OFF操作もガンにて可能です(洗浄可能関係φ40-φ50)
    【商品仕様】
    ・管洗浄用
    ・ホース長さ(m):16
    ・適合機種:SEC-1013-2/BLUECLEAN1440
    ・JANコード:4589413150299
    ・トラスココード:102-6591
    ・質量:4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパー工業 パイプクリーニングキット 3/16 16m ブリッツオスの型番04301016のページです。 型番04301016に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 3/16 16m ブリッツオスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 3/16 16m ブリッツオス
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)
    アサダ バリアブルガン 16/150G・18/150・16/215用 QC仕様
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 12MPa以下3/8×20m ノズル無
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 21MPa以下3/8×20m ノズル無
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 074付
    メーカースーパー工業スーパー工業アサダスーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格25,374152,40555,94121,36033,08139,041
    通常出荷日8日目8日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト