17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N SEC-3007-2N

スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N

通常単価(税別)
236,890199,603
税込単価
260,579219,563
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です・自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です・...

詳細を確認

    型番:

    SEC-3007-2N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SEC-3007-2Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SEC-3007-2N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    236,890199,603
    ( 219,563 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です
    ・自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です
    ・積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です
    【商品仕様】
    ・建設機械・車輛洗浄に
    ・配管・下水管の洗浄に
    ・いけす・浄化槽等の洗浄に
    ・燃料タンク:3.1L
    ・吐出水量(L/min):29
    ・吐出圧力(MPa):7
    ・幅(mm):460
    ・奥行(mm):694
    ・高さ(mm):703
    ・騒音値(dB):-
    ・燃料:無鉛レギュラーガソリン
    ・燃料タンク容量(L):3.1
    ・総排気量(cc):196
    ・JANコード:4589413150077
    ・トラスココード:135-8722
    ・質量:32kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2Nの型番SEC-3007-2Nのページです。 型番SEC-3007-2Nに関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N
    スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N
    エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
    エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
    エンジン式高圧洗浄機 SEC-1012-2N/1015-2N(冷水タイプ)
    エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ)
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格236,890291,377202,500119,161 -144,044282,185
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト