17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

通常単価(税別)
291,377251,225
税込単価
320,515276,348
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です・自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です・...

詳細を確認

    型番:

    SEC-1616-2N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SEC-1616-2Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SEC-1616-2N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    291,377251,225
    ( 276,348 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です
    ・自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です
    ・積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です
    ・水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です
    【商品仕様】
    ・受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に
    ・塗装前の外壁洗浄に
    ・船底の藻取り・貝殻落としに
    ・木材の皮剥ぎと洗浄に
    ・燃料タンク:5.3L
    ・吐出水量(L/min):16
    ・吐出圧力(MPa):16
    ・幅(mm):494
    ・奥行(mm):760
    ・高さ(mm):778
    ・騒音値(dB):-
    ・燃料:無鉛レギュラーガソリン
    ・燃料タンク容量(L):5.3
    ・JANコード:4589413150039
    ・トラスココード:135-8728
    ・質量:50.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2Nの型番SEC-1616-2Nのページです。 型番SEC-1616-2Nに関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N
    スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N
    エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
    エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
    エンジン式高圧洗浄機 SEC-1012-2N/1015-2N(冷水タイプ)
    エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格291,377236,890202,500119,161 -144,044103,232
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト