17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107ST6(静音型)

通常単価(税別)
386,948
税込単価
425,643
通常出荷日:8日目

【特長】・80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです・大型ラインストレーナーを標準装備してい...

詳細を確認

    型番:

    SE-2107ST6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SE-2107ST6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SE-2107ST6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    386,948
    ( 425,643 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです
    ・大型ラインストレーナーを標準装備しています
    ・2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です
    【商品仕様】
    ・解体現場の粉塵抑制
    ・空冷4サイクルガソリンエンジン
    ・給水方式:水タンク内自吸式
    ・燃料タンク:3.1L
    ・燃料:ガソリン
    ・吐出水量(L/min):21
    ・吐出圧力(MPa):7
    ・幅(mm):579
    ・奥行(mm):927
    ・高さ(mm):772
    ・エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン
    ・燃料:無鉛レギュラーガソリン
    ・燃料タンク容量(L):3.1
    ・トラスココード:114-6088
    ・質量:82kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107ST6(静音型)の型番SE-2107ST6のページです。 型番SE-2107ST6に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107ST6(静音型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107ST6(静音型)
    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型)
    高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
    エンジン式 高圧洗浄機
    エンジン式高圧洗浄機
    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)
    メーカースーパー工業スーパー工業エスコスーパー工業工進スーパー工業
    通常価格386,948386,94890,0951,465,71470,762470,352
    通常出荷日8日目8日目2日目22日目1日目4日目

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト