17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16) SSC-150-16

スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)

通常単価(税別)
152,405130,047
税込単価
167,646143,052
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・簡単取付可能な高圧洗浄機オプションノズルです・送風機用ダクトホース・貯水タンク等の洗浄に最適...

詳細を確認

    型番:

    SSC-150-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SSC-150-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SSC-150-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    152,405130,047
    ( 143,052 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単取付可能な高圧洗浄機オプションノズルです
    ・送風機用ダクトホース・貯水タンク等の洗浄に最適です
    【商品仕様】
    ・送風機用ダクトホース・貯水タンク等の洗浄
    ・最大温度(℃):常温-90
    ・ノズル(個):2
    ・ランス長さ:900L
    ・接続金具:クイックカプラーメス
    ・常用設定圧力(MPa):20.0
    ・トラスココード:135-8724
    ・質量:5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)の型番SSC-150-16のページです。 型番SSC-150-16に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(30)
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)
    アサダ バリアブルガン 16/150G・18/150・16/215用 QC仕様
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 3/16 16m ブリッツオス
    アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業アサダスーパー工業アサダ
    通常価格152,405152,405152,40555,94125,37459,495
    通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト