17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 モーター式高圧洗浄機SBR-0807(冷水タイプ) SBR-0807

スーパー工業 モーター式高圧洗浄機SBR-0807(冷水タイプ)

通常単価(税別)
318,397
税込単価
350,237
通常出荷日:4日目

【特長】・DCブラシレスモーター採用しています・低電圧対応モデルです・三連プランジャーポンプ採用により...

詳細を確認

    型番:

    SBR-0807
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SBR-0807の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SBR-0807
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    318,397
    ( 350,237 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DCブラシレスモーター採用しています
    ・低電圧対応モデルです
    ・三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です
    ・自動運転機能付きで省エネタイプです
    ・渇水停止装置です
    【商品仕様】
    ・家庭内配管・枝管の洗浄に
    ・調理場・厨房内の床洗浄に
    ・自家用車の洗浄に
    ・トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に
    ・吐出水量(L/min):8
    ・吐出圧力(MPa):7(71)
    ・幅(mm):425
    ・奥行(mm):656
    ・高さ(mm):749
    ・JANコード:4589413150091
    ・トラスココード:135-8717
    ・質量:27kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー工業 モーター式高圧洗浄機SBR-0807(冷水タイプ)の型番SBR-0807のページです。 型番SBR-0807に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 モーター式高圧洗浄機SBR-0807(冷水タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 モーター式高圧洗浄機SBR-0807(冷水タイプ)
    モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)
    モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4
    モーター式冷水高圧洗浄機1
    モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4
    モーター式高圧洗浄機
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業日本クランツレスーパー工業スーパー工業
    通常価格318,397286,596420,938243,801 -408,281748,869
    通常出荷日4日目4日目8日目4日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト