17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 パイプクリーニングキット 21MPa以下3/8×20m ノズル無 04T600101

スーパー工業 パイプクリーニングキット 21MPa以下3/8×20m ノズル無

通常単価(税別)
33,378
税込単価
36,716
通常出荷日:4日目

【特長】・管径50A-200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です【商品仕様】・パイプクリ...

詳細を確認

    型番:

    04T600101
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    04T600101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04T600101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,378
    ( 36,716 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・管径50A-200Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利です
    【商品仕様】
    ・パイプクリーニングキット21Mpa以下3/8×20mノズル無
    ・トラスココード:120-0521
    ・質量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー工業 パイプクリーニングキット 21MPa以下3/8×20m ノズル無の型番04T600101のページです。 型番04T600101に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 21MPa以下3/8×20m ノズル無のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 21MPa以下3/8×20m ノズル無
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 12MPa以下3/8×20m ノズル無
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 074付
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 084付
    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ
    スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 074付
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格33,37821,55750,14220,773 -34,66939,041
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト