17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用 04000086D

スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用

通常単価(税別)
30,600
税込単価
33,660
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・水道直結用給水ホース&アダプターセット吸水3/4×余水1/2用・トラスココード:...

詳細を確認

    型番:

    04000086D
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    04000086Dの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04000086D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,600
    ( 33,660 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・水道直結用給水ホース&アダプターセット吸水3/4×余水1/2用
    ・トラスココード:120-5306
    ・質量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用の型番04000086Dのページです。 型番04000086Dに関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水3/4X余水1/2用
    スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用
    スーパー工業 給水ホース仕組 水道直結用 1/2×10m*
    業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
    1/4"洗管ホース用ハンドガン
    高圧ホース(洗浄機用)
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業ニルフィスクアドバンスアサダエスコ
    通常価格30,60024,86015,000342,187 -26,255 -10,602 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト