17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz K-1152TST/60

Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz

通常単価(税別)
243,801
税込単価
268,181
通常出荷日:4日目

【特長】・真鍮鍛造ポンプ・熱に強いセラミックコーティングピストン採用してます・連続運転に強い4P誘導モ...

詳細を確認

    型番:

    K-1152TST/60
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    K-1152TST/60の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K-1152TST/60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    243,801
    ( 268,181 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真鍮鍛造ポンプ・熱に強いセラミックコーティングピストン採用してます
    ・連続運転に強い4P誘導モーター採用してます
    ・3相200V機のエントリーモデルです
    【商品仕様】
    ・比較的軽度な業務用連続作業に
    ・200V業務用
    ・最大吐出圧:13MPa
    ・最大吐出水量:7.0L/分
    ・幅(mm):360
    ・奥行(mm):365
    ・高さ(mm):870
    ・材質:ポンプ:真鍮
    ・トラスココード:868-8916
    ・質量:31.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hzの型番K-1152TST/60のページです。 型番K-1152TST/60に関する仕様情報を記載しております。
    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz
    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz
    Danax クランツレ 100v業務用高圧洗浄機 K-1122TST 60Hz
    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 50Hz
    Danax クランツレ 100v業務用高圧洗浄機 K-1122TST 50Hz
    モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST
    メーカー日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレ
    通常価格243,801321,716198,317321,715198,317198,317
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト