17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニルフィスク 自動床洗浄機 SCRUBTEC-343B

ニルフィスク 自動床洗浄機

通常単価(税別)
554,754
税込単価
610,229
通常出荷日:11日目

【特長】・エルゴノミックデザイン採用で使いやすく疲れにくくなっています【商品仕様】・化学床材・コンクリ...

詳細を確認

    型番:

    SCRUBTEC-343B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SCRUBTEC-343Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SCRUBTEC-343B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    554,754
    ( 610,229 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エルゴノミックデザイン採用で使いやすく疲れにくくなっています
    【商品仕様】
    ・化学床材・コンクリート床・樹脂コート床などの洗浄
    ・タンク容量清水/汚水:29L/29L
    ・スクイジー幅:720mm
    ・運搬使用時間:約1時間30分
    ・コード長さ:1.9m
    ・清掃能力(㎡/h):1720
    ・清掃幅(mm):430
    ・幅(mm):570
    ・奥行(mm):1020
    ・高さ(mm):860
    ・電源:バッテリー24V61.5Ah
    ・トラスココード:327-3334
    ・質量:128kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニルフィスク 自動床洗浄機の型番SCRUBTEC-343Bのページです。 型番SCRUBTEC-343Bに関する仕様情報を記載しております。
    ニルフィスク 自動床洗浄機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニルフィスク 自動床洗浄機
    シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
    自動床洗浄機swingo455B#
    自動床洗浄機 Duel244NX
    自動床洗浄機 Duel1840NX
    アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド
    メーカーニルフィスクアドバンスディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーアマノ
    通常価格554,7543,571,281978,637724,225606,4004,485 -
    通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト