17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 業務用エンジンタイプ温水高圧洗浄機 HDS-1000-BE-G

ケルヒャー 業務用エンジンタイプ温水高圧洗浄機

通常単価(税別)
1,457,386
税込単価
1,603,125
通常出荷日:5日目

【特長】・重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です・電源が無い現場でも、水...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    HDS-1000-BE-G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HDS-1000-BE-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HDS-1000-BE-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,457,386
    ( 1,603,125 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です
    ・電源が無い現場でも、水さえあれば作業が可能ですエンジンは信頼性の高いホンダ製です
    ・熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラーは、長時間の使用でも安定した温水を供給しますまた、低燃費を実現し、排出ガスも低く抑えます
    ・頑丈なフレームが、ボディをしっかりと保護しますフレーム部を利用してクレーンによる吊り下げも可能です
    ・操作パネルはシンプルでわかりやすく作業者を選びません
    【商品仕様】
    ・重機洗浄用
    ・大型機械洗浄用
    ・ボイラー加熱温度(℃):30-140
    ・エンジン出力(Hp):13
    ・ボイラー用燃料タンク(軽油)(L):34
    ・吐出水量(L/min):15
    ・吐出圧力(MPa):6-21
    ・幅(mm):752
    ・高さ(mm):820
    ・燃料:ガソリン
    ・燃料タンク容量(L):6.5
    ・長さ(mm):1100
    ・JANコード:4039784730564
    ・トラスココード:125-4658
    ・質量:165kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 業務用エンジンタイプ温水高圧洗浄機の型番HDS-1000-BE-Gのページです。 型番HDS-1000-BE-Gに関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー 業務用エンジンタイプ温水高圧洗浄機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 業務用エンジンタイプ温水高圧洗浄機
    業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
    業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
    エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
    業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
    エンジン式 高圧洗浄機
    メーカーケルヒャーニルフィスクアドバンスケルヒャーアサダケルヒャースーパー工業
    通常価格1,457,3861,112,483 -1,171,293145,250164,0631,465,714
    通常出荷日5日目4日目〜2日目2日目1日目22日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト