17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ 高圧洗浄機12/80G

通常単価(税別)
187,185
税込単価
205,904
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性のある3連プランジャーポンプを搭載しています・直噴と扇形の2パターンの噴射ができるバリ...

詳細を確認

    型番:

    HD1208G2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HD1208G2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HD1208G2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187,185
    ( 205,904 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性のある3連プランジャーポンプを搭載しています
    ・直噴と扇形の2パターンの噴射ができるバリアブルガンを標準で装備しています
    ・溜め水で使用できる自吸式です
    【商品仕様】
    ・建設機械・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝の洗浄に
    ・給水方式:自吸式
    ・洗管能力:-Φ110mm(洗管ホースは別売)
    ・空冷4サイクルエンジン
    ・燃料タンク容量:3.1L
    ・満タン時の最大使用時間:2.2時間
    ・燃料:無鉛レギュラーガソリン
    ・高圧ホース最長距離:100m
    ・エンジン式冷水タイプ
    ・吐出水量(L/min):12
    ・吐出圧力(MPa):7.8
    ・幅(mm):460
    ・奥行(mm):694
    ・高さ(mm):703
    ・騒音値(dB):70
    ・JANコード:4991756342109
    ・トラスココード:125-6810
    ・質量:28.9kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサダ 高圧洗浄機12/80Gの型番HD1208G2のページです。 型番HD1208G2に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ 高圧洗浄機12/80Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ 高圧洗浄機12/80G
    アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様
    アサダ 高圧洗浄機
    1/4高圧ホース 12/80G用 1タッチカプラ
    アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC
    アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC
    メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
    通常価格187,18555,444608,837 -31,187 -39,89756,546
    通常出荷日1日目6日目5日目4日目〜4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト