17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V

通常単価(税別)
106,846
税込単価
117,531
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・コンパクト設計です【商品仕様】・洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に...

詳細を確認

    型番:

    PJ-01G-60HZ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PJ-01G-60HZの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PJ-01G-60HZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,846
    ( 117,531 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量・コンパクト設計です
    【商品仕様】
    ・洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に
    ・消費電力:1000W
    ・電源コード長さ:5m
    ・騒音値:76/78dB(50Hz/60Hz)
    ・周波数(Hz):60
    ・吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):6.2/7.5
    ・吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):6.4/5.9
    ・幅(mm):318
    ・奥行(mm):240
    ・高さ(mm):259
    ・給水方式:水道直結タイプ
    ・電源:単相100V
    ・トラスココード:114-9040
    ・質量:12kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100Vの型番PJ-01G-60HZのページです。 型番PJ-01G-60HZに関する仕様情報を記載しております。
    有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V
    有光 高圧洗浄機 PJ-01G 50HZ 単相100V
    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz
    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz
    Danax クランツレ 100v業務用高圧洗浄機 K-1122TST 60Hz
    高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
    メーカーアリミツアリミツ日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレエスコ
    通常価格106,84692,875264,043347,621214,50790,095
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト