17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ハイペアロン モスグレー 450×750 MR0380205

テラモト ハイペアロン モスグレー 450×750

通常単価(税別)
4,632
税込単価
5,095

【特長】・抜群の除塵性能で腰が強くヘタりにくい製品です【商品仕様】・屋内、風除...

詳細情報を確認する

型番:

MR0380205
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR0380205の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR0380205
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,632
( 5,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の除塵性能で腰が強くヘタりにくい製品です
【商品仕様】
・屋内、風除室、通路などに
・規格サイズ:450×750mm
・材質:表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%
・B.C.F.ナイロン70%)
・裏面:軟質塩化ビニール
・JANコード:4904771322957
・トラスココード:855-1083
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ハイペアロン モスグレー 450×750の型番MR0380205のページです。 型番MR0380205に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ハイペアロン モスグレー 450×750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ハイペアロン モスグレー 450×750
テラモト ハイペアロン モスグレー 750×900
テラモト ハイペアロン モスグレー 900×1200
テラモト ハイペアロン モスグレー 900×1500
テラモト 吸油マット
テラモト ハイペアロン チョコブラウン 900×1800
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格4,6329,64611,79317,0282,554 -18,183
通常出荷日4日目4日目1日目3日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト