17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JOHNAN 吸収材アブラトール 粘着フィルム付吸収材 シートタイプ【5個入り】

通常単価(税別)
13,702
税込単価
15,072
通常出荷日:1日目

【特長】・自重の10倍以上の油を吸収します・両面粘着のフィルム付なので、滑らず、足元の安全を確保します...

詳細を確認

    ご注意

    • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください初回設置時には床面に付着している油や埃を取り除いてからご使用いただくとより高い効果が得られます

    型番:

    E-96-0.3FT5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    E-96-0.3FT5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E-96-0.3FT5
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,702
    ( 15,072 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自重の10倍以上の油を吸収します
    ・両面粘着のフィルム付なので、滑らず、足元の安全を確保します
    ・吸収材の面にも滑り止め加工を施しており安全通路の確保に最適です
    ・フィルムを剥がした後も糊残りがありません
    ・フィルム部分はしみ抜けしません
    【商品仕様】
    ・オイル兼用
    ・工場と事務所の足拭き用
    ・縞鋼板での安全確保
    ・設備周辺の歩行の多い場所
    ・シートタイプ(裏面粘着フィルム付)
    ・厚さ:3mm
    ・縦(mm):600
    ・油吸収量(L/箱):10
    ・横(mm):900
    ・材質:ポリエステル
    ・JANコード:4523816101540
    ・トラスココード:102-6617
    ・質量:2kg

    ご注意

    • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください初回設置時には床面に付着している油や埃を取り除いてからご使用いただくとより高い効果が得られます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JOHNAN 吸収材アブラトール 粘着フィルム付吸収材 シートタイプの型番E-96-0.3FT5のページです。 型番E-96-0.3FT5に関する仕様情報を記載しております。
    JOHNAN 吸収材アブラトール 粘着フィルム付吸収材 シートタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JOHNAN 吸収材アブラトール 粘着フィルム付吸収材 シートタイプ
    アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
    JOHNAN 油吸収材アブラトール
    油吸収材 アブラトール 油専用 シート 片面フィルム付 PCタイプ
    油吸着材 アブラトール 油水兼用ロール(粘着フィルム付) ERタイプ
    油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
    メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
    通常価格13,70221,09416,789 -1,937 -17,612 -32,820
    通常出荷日1日目11日目4日目1日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト