17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-216

ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-216 AP-216
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
157,399145,814
税込単価
173,139160,395

【特長】・4t車-大型車【商品仕様】・アンカーピン抜き取り・アンカーピンプーラ...

詳細情報を確認する

型番:

AP-216
解除
    数量:

    AP-216の仕様・寸法情報

    商品情報

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4t車-大型車
    【商品仕様】
    ・アンカーピン抜き取り
    ・アンカーピンプーラー
    ・M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
    ・材質:カーボンスチール
    ・JANコード:4580372204061
    ・トラスココード:128-7495
    ・質量:4.81kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-216の型番AP-216のページです。 型番AP-216に関する仕様情報を記載しております。

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました