ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンドル プロテック スレンダーラーグF(タグ付)90

コンドル プロテック スレンダーラーグF(タグ付)90 MO746-090X-MB
通常単価(税別)
4,6473,864
税込単価
5,1124,250
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・広範囲の湿り拭きに適した高機能ラーグです・5色のタグ付きで、不要タグを切り取ればゾーニングに...

詳細を確認
  • 掻き取り性能を高めている為、床材によっては動きが重くなることがあります。

型番:

MO746-090X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MO746-090X-MBの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)長さ(mm)適合本体材質JANコードトラスココード質量
MO746-090X-MB1070240240DU663ー090UーMBポリエステル、ナイロン4903180185443125-6267300g

型番リスト

表示件数
型番
MO746-090X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6473,864
( 4,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の湿り拭きに適した高機能ラーグです
・5色のタグ付きで、不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能です
【商品仕様】
・商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に
・幅(mm):1070
・奥行(mm):240
・長さ(mm):240
・適合本体:DU663ー090UーMB
・材質:ポリエステル、ナイロン
・JANコード:4903180185443
・トラスココード:125-6267
・質量:300g

ご注意

  • 掻き取り性能を高めている為、床材によっては動きが重くなることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル プロテック スレンダーラーグF(タグ付)90の型番MO746-090X-MBのページです。 型番MO746-090X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル プロテック スレンダーラーグF(タグ付)90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル プロテック スレンダーラーグF(タグ付)90
プロテック ダスターモップ
プロテック ダスターモップネオス
コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダー
ダスターモップF45
(除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格4,6476,696 -7,470 -3,7287,8507,501
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト