17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン PCポリシートシングル 900mmX100m PS-S 222077

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アサヒペン PCポリシートシングル 900mmX100m PS-S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

222077

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・塗装・内装工事・ビルメンテナンス等広い面の養生に適しています
【商品仕様】
・用途:塗装などのの養生に
・PCポリシートシングル900mmX100mPS-S
・色:半透明
・幅(mm):900
・長さ(m):100
・材質:材質:PE
・JANコード:4970925222077
・トラスココード:132-2754
・質量:2.1kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト