ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M ダスターホルダーS 100X430mm HOLDER S

3M ダスターホルダーS 100X430mm HOLDER S HOLDER-S
通常単価(税別)
8,524
税込単価
9,376
通常出荷日:1日目

【特長】・3M[[TM上]] ダスタークロスレギュラー、エキストラ共有のホルダーです・別途3M[[TM...

詳細を確認

型番:

HOLDER-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HOLDER-Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ(mm)幅(mm)材質JANコードトラスココード質量
HOLDER-S430100アルミニウム(ブロンズ仕上げ)、合成樹脂、スポンジ4901690160943759-0873680g

型番リスト

表示件数
型番
HOLDER-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,524
( 9,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM上]] ダスタークロスレギュラー、エキストラ共有のホルダーです
・別途3M[[TM上]] ダスターハンドルが必要です(品番:HANDLE S、HANDLE M、HANDLE L、HANDLE FLEX)
【商品仕様】
・長さ(mm):430
・幅(mm):100
・材質:アルミニウム(ブロンズ仕上げ)、合成樹脂、スポンジ
・JANコード:4901690160943
・トラスココード:759-0873
・質量:680g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ダスターホルダーS 100X430mm HOLDER Sの型番HOLDER-Sのページです。 型番HOLDER-Sに関する仕様情報を記載しております。
3M ダスターホルダーS 100X430mm HOLDER Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ダスターホルダーS 100X430mm HOLDER S
モップキャッチS 3本掛け
ライトモップ用ダスター ライトダスターS
シボレールモップS
コンドル PT パワーハンドル S 青
135x90x55mm ハンドモップ/交換用モップ
メーカースリーエムジャパン山崎産業テラモト山崎産業山崎産業エスコ
通常価格8,5245,31216,202 -5,6882,0761,790 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト