17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ パンフレットスタンド PR811-10 PR811-10

ナイキ パンフレットスタンド PR811-10

通常単価(税別)
61,797
税込単価
67,977
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・仕切板2枚・フレーム:スチール角パイプメラミン焼付塗装仕上・ケース:PS樹脂成型品・ケー...

詳細を確認

    型番:

    PR811-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ パンフレットスタンド PR811-10  製品特長・仕様

    PR811-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PR811-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,797
    ( 67,977 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕切板2枚
    ・フレーム:スチール角パイプメラミン焼付塗装仕上
    ・ケース:PS樹脂成型品
    ・ケース内寸法:W222×D25×H302
    ・間口(mm):295
    ・奥行(mm):465
    ・高さ(mm):1500
    ・トラスココード:118-6185
    ・質量:11.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ パンフレットスタンド PR811-10の型番PR811-10のページです。 型番PR811-10に関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ パンフレットスタンド PR811-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ パンフレットスタンド PR811-10
    BK-10 バリケードスタンド
    看板用鋳物ウエイト 10kg
    仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-10 徐行 鉄枠付き
    フロアスタンド 本体スタンド
    バリケードスタンド
    メーカーナイキアズワンアズワン仙台銘板トラスコ中山日本緑十字社
    通常価格61,79711,27111,66013,5531,9379,046 -
    通常出荷日14日目8日目8日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト