ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

伝蔵 竹箒5段 友好 赤ラベル

伝蔵 竹箒5段 友好 赤ラベル A004
通常単価(税別)
1,092
税込単価
1,201
通常出荷日:6日目

【特長】・A003竹箒5段青ラベルより穂を増やし長持ちです・柄もひと回り太いです・穂の部分は特殊加工に...

詳細を確認
  • 天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。

型番:

A004
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A004の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)毛の長さ(cm)長さ(cm)材質JANコードトラスココード質量
A004400951754958627060517819-54611kg

型番リスト

表示件数
型番
A004
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092
( 1,201 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A003竹箒5段青ラベルより穂を増やし長持ちです
・柄もひと回り太いです
・穂の部分は特殊加工により葉を落し、艶を出し、折れにくくしてあります
・穂が抜けないように番線を2度締めしてあります
【商品仕様】
・現場や工場の掃き掃除に
・幅(mm):400
・毛の長さ(cm):95
・長さ(cm):175
・材質:竹
・JANコード:4958627060517
・トラスココード:819-5461
・質量:1kg

ご注意

  • 天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伝蔵 竹箒5段 友好 赤ラベルの型番A004のページです。 型番A004に関する仕様情報を記載しております。
伝蔵 竹箒5段 友好 赤ラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伝蔵 竹箒5段 友好 赤ラベル
伝蔵 竹箒3段 友好 赤ラベル
伝蔵 竹箒 匠
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
大工箒 長柄
自由箒ラバー
メーカー伝蔵伝蔵伝蔵アズマ工業山崎産業山崎産業
通常価格1,0926852,1481,9094,2612,600
通常出荷日6日目7日目1日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト