ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6

テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6 CE-447-102-6
通常単価(税別)
6,715
税込単価
7,387
通常出荷日:4日目

【特長】・多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツです【商品仕様】・清掃メンテナンス用・アウターバケ...

詳細を確認

型番:

CE-447-102-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE-447-102-6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CE-447-102-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,715
( 7,387 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツです
【商品仕様】
・清掃メンテナンス用
・アウターバケツ容量:14L
・アウターバケツ:約W342×D255×H309mm
・インナーバケツ:約W306×D234×H252mm
・カップ:約W75×D75×H104mm
・JANコード:4904771109015
・トラスココード:119-4943
・質量:1.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6の型番CE-447-102-6のページです。 型番CE-447-102-6に関する仕様情報を記載しております。
テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6
ベルク バケツ 15SB
目盛付バケツ(5個)
TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレー
ポリバケツ
ステンバケツ
メーカーテラモトリスエスコ新輝合成エスコアズワン
通常価格6,7151,8346,009 -3403,660 -7,276 -
通常出荷日4日目10日目2日目11日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト