17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギン リチウムイオンバッテリー用充電器CL2

通常単価(税別)
66,095
税込単価
72,705
通常出荷日:8日目

【特長】・リチウムイオンバッテリー用充電器です【商品仕様】・ペンギンワックス製、リチウムイオンバッテリ...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。

    型番:

    9006
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    9006の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9006
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,095
    ( 72,705 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リチウムイオンバッテリー用充電器です
    【商品仕様】
    ・ペンギンワックス製、リチウムイオンバッテリー用充電器
    ・容量(L):18
    ・材質:スチール
    ・ABS樹脂
    ・トラスココード:868-8357
    ・質量:5.3kg

    ご注意

    • 使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペンギン リチウムイオンバッテリー用充電器CL2の型番9006のページです。 型番9006に関する仕様情報を記載しております。
    ペンギン リチウムイオンバッテリー用充電器CL2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギン リチウムイオンバッテリー用充電器CL2
    ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー
    ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器
    NX300リチウムイオンバッテリー
    リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah BOOSTIX 36V用
    18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC
    メーカーペンギンディバーシーゼノアディバーシーSPRINTUSマキタ
    通常価格66,09524,30017,92578,87524,75535,890 -
    通常出荷日8日目3日目1日目2日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト