17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 白

通常単価(税別)
47,823
税込単価
52,605
通常出荷日:2日目

【特長】・本体は14.4V、18V両方使えるデュアルタイプ、手も周囲も汚しにくいクリーンカプセル方式ダ...

詳細を確認

    型番:

    EZ37A3LJ1G-W
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    EZ37A3LJ1G-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,823
    ( 52,605 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体は14.4V、18V両方使えるデュアルタイプ、手も周囲も汚しにくいクリーンカプセル方式ダストボックスを採用しています
    【商品仕様】
    ・建築現場、オフィス、ご家庭の清掃用に
    ・電源:リチウムイオン電池(DC18V)
    ・充電時間:実用充電40分、フル充電60分
    ・充電器EZ0L81×1、電池パックEZ9L54×1付属
    ・連続使用時間:100分
    ・吸込仕事率:12W
    ・集じん容量(L):0.65
    ・最大真空圧(kPa):-
    ・幅(mm):124
    ・奥行(mm):452
    ・高さ(mm):160
    ・騒音値(dB):-
    ・最大風量([[M3]]/min):-
    ・吸込仕事率(W):強45/標準12
    ・連続使用時間:強:約30分標準:約100分
    ・色:白
    ・JANコード:4549980053515
    ・トラスココード:119-7644
    ・質量:3.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 白の型番EZ37A3LJ1G-Wのページです。 型番EZ37A3LJ1G-Wに関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 白
    Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V3.0Ahセット 白
    Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 白
    Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 黒
    Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 黒
    リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah BOOSTIX 36V用
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicSPRINTUS
    通常価格47,82341,28241,66147,82341,66124,755
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト