17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 黒

通常単価(税別)
50,908
税込単価
55,999
通常出荷日:1日目

【特長】・本体は14.4V、18V両方使えるデュアルタイプ、手も周囲も汚しにくいクリーンカプセル方式ダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 詳細タイプ
    充電式クリーナー
  • JANコード
    4549980053485
  • トラスココード
    119-7650
  • 質量(g)
    3600.0
  • 奥行(mm)
    452
  • 高さ(mm)
    160
  • 集じん容量(L)
    0.65
  • 電源(V)
    リチウムイオン電池(DC14.4)
  • 幅(mm)
    124

型番:

EZ37A3LJ1F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ37A3LJ1F-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
詳細タイプ
充電式クリーナー
JANコード
4549980053485
トラスココード
119-7650
質量(g)
3600.0
奥行(mm)
452
高さ(mm)
160
集じん容量(L)
0.65
電源(V)
リチウムイオン電池(DC14.4)
幅(mm)
124
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ37A3LJ1F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,908
( 55,999 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は14.4V、18V両方使えるデュアルタイプ、手も周囲も汚しにくいクリーンカプセル方式ダストボックスを採用しています
【商品仕様】
・建築現場、オフィス、ご家庭の清掃用に
・電源:リチウムイオン電池(DC14.4V)
・充電時間:実用充電40分、フル充電60分
・充電器EZ0L81×1、電池パックEZ9L48×1付属
・連続使用時間:80分
・吸込仕事率:12W
・集じん容量(L):0.65
・最大真空圧(kPa):-
・幅(mm):124
・奥行(mm):452
・高さ(mm):160
・騒音値(dB):-
・最大風量([[M3]]/min):-
・吸込仕事率(W):強27/標準12
・連続使用時間:強:約45分標準:約80分
・色:黒
・JANコード:4549980053485
・トラスココード:119-7650
・質量:3.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 黒の型番EZ37A3LJ1F-Bのページです。 型番EZ37A3LJ1F-Bに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 黒
Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 黒
Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V3.0Ahセット 白
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V EZ37A5LJ1F-W
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格50,90852,98050,96457,11855,00929,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機-そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式-乾式乾式
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプ-ハンディタイプハンディタイプ
詳細タイプ充電式クリーナー充電式クリーナー充電式クリーナー---
-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト