17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32AP NK32AP

Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32AP

通常単価(税別)
95,223
税込単価
104,745
通常出荷日:8日目

【特長】・発火や爆発の危険性を最小限に抑えた圧縮エア式ペール缶バキュームです【商品仕様】・電気機器が使...

詳細を確認

    型番:

    NK32AP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NK32APの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NK32AP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    95,223
    ( 104,745 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発火や爆発の危険性を最小限に抑えた圧縮エア式ペール缶バキュームです
    【商品仕様】
    ・電気機器が使用不能なエリアでの使用
    ・発火しやすい液体の吸引など
    ・7馬力以上のコンプレッサー推奨
    ・必要エア圧:0.5MPa
    ・幅(mm):310
    ・奥行(mm):310
    ・高さ(mm):560
    ・材質:タンク:スチール
    ・トラスココード:868-8918
    ・質量:6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32APの型番NK32APのページです。 型番NK32APに関する仕様情報を記載しております。
    Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32APのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32AP
    Danax ペール缶バキュームクリーナー NK112MP
    ペール缶クリーナー(乾湿両用)
    エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
    乾湿両用クリーナー NT40/1 Ap
    [EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー
    メーカー日本クランツレ日本クランツレ三立機器アクアシステムケルヒャーエスコ
    通常価格95,22392,632108,60354,908 -77,8397,110 -
    通常出荷日8日目8日目4日目1日目〜4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト