17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Danax ペール缶バキュームクリーナー NK112MP NK112MP

Danax ペール缶バキュームクリーナー NK112MP

通常単価(税別)
92,632
税込単価
101,895
通常出荷日:8日目

【特長】・30kPaの高圧吸引で粘度のある液体も強力に吸引します・ファンとモーターが完全に分離しており...

詳細を確認

    型番:

    NK112MP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NK112MPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NK112MP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,632
    ( 101,895 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・30kPaの高圧吸引で粘度のある液体も強力に吸引します
    ・ファンとモーターが完全に分離しており高耐久です
    ・ペール缶がそのまま回収タンクに使用できる掃除機です
    【商品仕様】
    ・金属加工業、自動車整備業、食品工場など
    ・単相100V
    ・供給電力:1200W
    ・最大静圧:30kP
    ・最大風量:50L/分
    ・幅(mm):335
    ・奥行(mm):335
    ・高さ(mm):530
    ・材質:タンク:スチール
    ・トラスココード:868-8917
    ・質量:8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Danax ペール缶バキュームクリーナー NK112MPの型番NK112MPのページです。 型番NK112MPに関する仕様情報を記載しております。
    Danax ペール缶バキュームクリーナー NK112MPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Danax ペール缶バキュームクリーナー NK112MP
    Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32AP
    ペール缶クリーナー(乾湿両用)
    エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
    バキュームクリーナー
    [EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー
    メーカー日本クランツレ日本クランツレ三立機器アクアシステムワキタエスコ
    通常価格92,63295,223108,60354,908 -36,419 -7,110 -
    通常出荷日8日目8日目4日目1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト