17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングジム 扉につけるお知らせライト TAL10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングジム 扉につけるお知らせライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAL10

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます
・設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます
【商品仕様】
・人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに
・感知角度:水平方向→約120°、垂直方向→約110°※使用環境により異なります
・感知距離:本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m※使用環境により異なります
・外形寸法:親機→幅103×奥行30×高さ76mm、子機→幅103×奥行23×高さ76mm
・コード長さ:160mm
・電源:単3形アルカリ乾電池または単3形エネループ×3本(別売)
・電池寿命:約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)※使用条件により異なります
・電源:単3乾電池×3本(別売)
・表示内容:1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
・取付仕様:マグネット
・横(mm):103
・厚さ(mm):30
・高さ(mm):76
・材質:本体:ABS
・表示シート:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4971660774883
・トラスココード:859-7248
・質量:140g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト