17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム 乾湿両用電動式掃除機セット (100V) オプション品付

通常単価(税別)
108,901
税込単価
119,791
通常出荷日:1日目

【特長】・液体に強いタフ設計です・専用天板で200Lオープンドラム缶にも使用可能です・ペール缶、T型ノ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    EVC550-SET
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EVC550-SETの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EVC550-SET
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,901
    ( 119,791 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体に強いタフ設計です
    ・専用天板で200Lオープンドラム缶にも使用可能です
    ・ペール缶、T型ノズルセット、角ノズル、主ノズル、ペール缶キャリー付です
    ・到着後すぐに使用できるセット品です
    【商品仕様】
    ・工作機械の切削液」タンクの清掃に
    ・廃液回収・機械のメンテナンスに
    ・加工工場での切粉回収に
    ・電源コード長さ:5m
    ・使用可能粘度:3000cP以下
    ・PVCホース2m(内径φ32)
    ・安全ヒューズ付き
    ・集じん容量(L):16
    ・吸水量(L):80
    ・最大真空圧(kPa):21
    ・最大風量([[M3]]/min):3
    ・騒音値(dB):90
    ・幅(mm):422
    ・奥行(mm):422
    ・高さ(mm):660
    ・電源:単相100V
    ・材質:樹脂、SPHC、SUS
    ・JANコード:4523606772769
    ・トラスココード:787-8974
    ・質量:10.1kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクアシステム 乾湿両用電動式掃除機セット (100V) オプション品付の型番EVC550-SETのページです。 型番EVC550-SETに関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム 乾湿両用電動式掃除機セット (100V) オプション品付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム 乾湿両用電動式掃除機セット (100V) オプション品付
    アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)
    乾湿両用掃除機 タンク容量/ペーパーフィルター/フィルターバッグ
    AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション
    ホースセット品 SAV-110R用
    電動バキュームクリーナー(乾湿両用)
    メーカーアクアシステムアクアシステムエスコエスコスイデン三立機器
    通常価格108,901149,6341,660 -1,639 -7,000198,386 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト