17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム 循環式清掃クリーナー

通常単価(税別)
486,312
税込単価
534,943
通常出荷日:8日目

【特長】・エア駆動で安心・安全です・回収した切粉も簡単に廃棄できます・タンクの横に便利な小物入れを装備...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    J-FS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    J-FSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J-FS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    486,312
    ( 534,943 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エア駆動で安心・安全です
    ・回収した切粉も簡単に廃棄できます
    ・タンクの横に便利な小物入れを装備しています
    ・タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます
    ・4つのキャスター付きにより移動が楽です
    【商品仕様】
    ・工作機械の切削油の清掃・再利用に
    ・切削油と切粉を分離
    ・工作機械の清掃に
    ・使用空気圧:0.1-1MPa
    ・使用可能粘度500cP以下
    ・吐出量60L/min
    ・吸入量60L/min
    ・楊程:4.0m
    ・口径(mm):25.4
    ・集じん容量(L):10
    ・吸水量(L):60
    ・最大真空圧(kPa):14
    ・幅(mm):470
    ・奥行(mm):300
    ・高さ(mm):1030
    ・タイプ:吐出・吸入兼用
    ・材質:ホース:吐出側強化PVC(3M×φ25)吸入側PVC(1M×φ32)
    ・吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)
    ・JANコード:4523606154114
    ・トラスココード:102-6610
    ・質量:36kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクアシステム 循環式清掃クリーナーの型番J-FSのページです。 型番J-FSに関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム 循環式清掃クリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム 循環式清掃クリーナー
    AI除菌清掃ロボット Whiz i
    充電サイクロン式クリーナー Dual18V
    エアークリーナー
    充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
    業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
    メーカーアクアシステム育良精機製作所Panasonic日本ニューマチック工業Panasonicケルヒャー
    通常価格486,3122,296,67029,600 -21,37755,009103,125
    通常出荷日8日目2日目1日目〜1日目2日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト