17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>

通常単価(税別)
2,043
税込単価
2,247
通常出荷日:4日目

【特長】・1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です【商品仕様】・夜間作業、警備、交通誘導、工事現場...

詳細を確認

    型番:

    2011001
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2011001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2011001
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,043
    ( 2,247 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です
    【商品仕様】
    ・夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に
    ・電源:単2乾電池×3本(別売)
    ・連続使用時間:60時間
    ・点滅パターン:赤点滅→青点滅→消灯
    ・色:赤/青
    ・外径(mm):34
    ・幅(mm):34
    ・長さ(mm):820
    ・LED数(個):赤12、青12(切替)
    ・材質:本体:PVC
    ・グリップ:ABS
    ・JANコード:4582331372477
    ・トラスココード:115-7169
    ・質量:190g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>の型番2011001のページです。 型番2011001に関する仕様情報を記載しております。
    ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    車両誘導灯
    5
    満足度:5.0
    2色の切り替えでこの価格は大変満足です。数本セットで特価品を希望いたします。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミズケイ 誘導棒「花子」<82cm赤青LED切替>
    マルチ誘導棒「誘灯生」
    赤白切り替え LED合図灯
    ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ
    ミツトモ 点滅指示灯 赤
    長寿命型ソーラー式LED誘導灯"ルミナスアイ・マイティC"(点滅タイプ)両面LED
    メーカーミズケイミズケイトラスコ中山キャットアイイチネンアクセスキャットアイ
    通常価格2,0432,169 -2,2596,301 -1,99018,800
    通常出荷日4日目2日目1日目1日目〜7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト