17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パック

通常単価(税別)
13,428
税込単価
14,771
通常出荷日:2日目

【特長】・耐摩耗強度が高く、擦っても破れにくく、色落ちしにくいです・パルプ混素材により、布のような感触...

詳細を確認

    型番:

    703496
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    703496の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    703496
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,428
    ( 14,771 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐摩耗強度が高く、擦っても破れにくく、色落ちしにくいです
    ・パルプ混素材により、布のような感触で、吸水性が高いです
    ・白色との使い分けがおすすめです
    ・一枚ずつ使い捨てで使用することで衛生的
    【商品仕様】
    ・製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに
    ・色:ブルー
    ・シートサイズ(mm):198×230
    ・材質:パルプ・ポリプロピレン(PP)不織布
    ・JANコード:4902011704969
    ・トラスココード:115-0106
    ・質量:6.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パックの型番703496のページです。 型番703496に関する仕様情報を記載しております。
    エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パック
    プロワイプストロングタオルE50
    エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166
    プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620
    ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)
    カウンタークロス(レーヨン100%)
    メーカーエリエールエリエール三商アズワン日本製紙クレシアエスコ
    通常価格13,4287,856 -15,30011,093 -11,1712,687 -
    通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト