ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】 |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】 |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋【50~200個入り】 |



【特長】
・真空包装機脱気式NL-302S-5WA専用のオプション水タンクです
・大容量600ccまで水を溜められるので効率のいい連続作業が可能になります
【商品仕様】
・水気の多い食材の真空パック作業に
・容量:600CC
・品名:オプション水タンク
・本体寸法(mm)奥行:Φ116
・本体寸法(mm)高さ:129(突起物含む)
・材質:フタ・容器:PP
・チューブ:シリコン
・接続ピン:ステンレス
・JANコード:4905058414839
・トラスココード:131-0826
・質量:307g

アズワン
PEEK樹脂 丸棒

ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~