17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒーター 450/600-5L

ヒーター 450/600-5L【10個入り】

通常単価(税別)
8,8789,601
税込単価
9,76610,561
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・富士インパルス ヒーター 450/600-5L シーラー用部品です。・材質:ニッケルクロ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4573135224550
119-0561
76
486
1パック

10個入り

4573135224635
117-0010
93
636
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,878
( 9,766 )
4日目
9,601
( 10,561 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・富士インパルス ヒーター 450/600-5L シーラー用部品です。
・材質:ニッケルクロム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒーター 450/600-5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーター 450/600-5L
シリコンゴム 13.5
シリコンゴム 18
ヒーター 200/300-10L
フローガラス 巻取り棒なし
ガラステープ
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格8,878-5,6755,615 -6,789 -6,784 -2,654
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目1日目
商品タイプシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプション
詳細タイプシーラー用ヒーターシーラー用シリコンゴムシーラー用シリコンゴム-フローガラスシート(シート状)-
材質1ニッケルクロムシリコンシリコンニッケルクロムふっ素樹脂、ガラス繊維フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.1440.10.0750.13
幅(mm)513.51310-13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト