ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
ミスミ PPひも【1~40個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |

【商品仕様】
・シーラー用部品に
・シーラー用ガラステープ
・幅(mm):25
・長さ(m):5
・厚さ(mm):0.13
・材質:ふっ素樹脂
・ガラス繊維
・JANコード:4573135211413
・トラスココード:119-0559
・質量:38g

富士インパルス
ガラステープ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
バキュームシーラー用ポリ袋
5通常価格(税別):350円~

富士インパルス
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
4.7通常価格(税別):19,406円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):2,345円~

エスコ
長尺シーラー(卓上式) 780W/1050W
0通常価格(税別):26,600円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):7,058円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~