17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンゴム 13.5 34230B

シリコンゴム 13.5【2個入り】

通常単価(税別)
5,675
税込単価
6,243
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・富士インパルス シーラー用シリコンゴムです。・材質:シリコン・厚さ(mm):4・長さ(m...

詳細を確認

型番:

34230B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

34230Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
シーラー用オプション
詳細タイプ
シーラー用シリコンゴム
JANコード
4573135208871
トラスココード
117-0004
質量(g)
43
材質1
シリコン
厚さ(mm)
4
長さ(mm)
310
幅(mm)
13.5
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
34230B

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4573135208871
117-0004
43
310
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,675
( 6,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・富士インパルス シーラー用シリコンゴムです。
・材質:シリコン
・厚さ(mm):4
・長さ(mm):310

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴム 13.5の型番34230Bのページです。 型番34230Bに関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴム 13.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴム 13.5
シリコンゴム 18
ヒーター 450/600-5L
ヒーター 200/300-10L
フローガラス 巻取り棒なし
シリコンシート 13
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格5,6755,615 -8,878 -6,789 -6,784 -624 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目4日目
商品タイプシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプション
詳細タイプシーラー用シリコンゴムシーラー用シリコンゴムシーラー用ヒーター-フローガラスシート(シート状)-
材質1シリコンシリコンニッケルクロムニッケルクロムふっ素樹脂、ガラス繊維-
厚さ(mm)440.10.10.075-
幅(mm)13.513510--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト